Publique sus productos
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture

    Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture

    Traducido por Google,

    Una ventana de calidad con doble junta de estanqueidad. Se puede utilizar tanto en arquitectura moderna como tradicional. Nuestra ventana de apertura hacia el interior se fabrica según la norma alemana DIN68 y es de hoja batiente hacia el interior con función dreh-kip. Con un movimiento de manilla, puede cambiar el herraje y así obtener una función de ventilación inteligente en la parte superior, sin necesidad de mover las macetas para ventilar. La generación actual tiene microventilación incorporada y refuerzo de rotura en los cuatro lados. La construcción permite un sobreaislamiento del marco.

    La ventana Ekstrands que se abre hacia el interior es una ventana ideal tanto para villas como para edificios de apartamentos, para reformas y para nuevas construcciones. Con una amplia gama de opciones y una gran flexibilidad dimensional, la ventana ofrece al arquitecto total libertad para crear una ventana para su propósito específico.

    Especificaciones
    • With cultural profiles in wood, you get a classic wooden window completely without aluminum details. A unique window from a culture and sustainability perspective.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainwards-opening-wooden-window-with-wooden-profile-culture
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosInwards opening wooden
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-10-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit