Publique sus productos
Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black
Electrolux

Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Traducido por Google,
Cafetera integrada de diseño Electrolux Black Line (46 cm * 60 cm, color: negro mate) Su barista en casa Puede disfrutar de un delicioso café desde la comodidad de su hogar con la 900 Coffee Machine. Prepare fácilmente todo, desde espresso hasta capuchino: solo seleccione un tipo de café y la máquina hará el resto con la perfección del nivel de un barista. Diseño de Electrolux Diseñamos los productos de Electrolux para que sean innovadores e intuitivos y se integren a la perfección en la vida diaria de nuestros consumidores. Varios electrodomésticos de Electrolux han recibido los premios iF Design y Red dot design por sus innovadores diseños de productos.
Especificaciones
  • KBC65T 942401551 KBC65T 942401551
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaElectrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Black-Line-Matt-Black
  • Familia de productoMatt black collection
  • Grupo de productosElectrolux
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)455
  • Ancho (mm)595
  • Profundidad (mm)361
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Objeto
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances