Publique sus productos
Electrolux BI Coffee machine 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint
Electrolux

Electrolux BI Coffee machine 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint

4.5 de 5 estrellas4.5(10 reseñas)
Traducido por Google,
Diseño sin costuras en su cocina Al elegir una cafetera de diseño sin costuras Electrolux empotrada (46 cm * 60 cm, color: negro/acero inoxidable), tiene la posibilidad de combinarla con otros electrodomésticos de diseño sin costuras de Electrolux del mismo color y mantener un diseño sin costuras. Diseño en tu cocina. Su barista en casa Puede disfrutar de un delicioso café desde la comodidad de su hogar con la máquina de café 900. Prepare fácilmente todo, desde espresso hasta capuchino: solo seleccione un tipo de café y la máquina hará el resto con la perfección del nivel de un barista. Diseño de Electrolux Diseñamos los productos de Electrolux para que sean innovadores e intuitivos y se integren a la perfección en la vida diaria de nuestros consumidores. Varios electrodomésticos Electrolux han recibido los premios iF Design y Red dot design por sus innovadores diseños de productos. Varios electrodomésticos AEG han recibido los premios IF Design y Red dot design por sus innovadores diseños de productos.
Especificaciones
  • EBC65X 942401552 EBC65X 942401552 KBC65X 942401550 KBC65X 942401550 KBC65X 942401550
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaElectrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Seamless-Black-Stainless-steel-with-antifingerprint
  • Familia de productoCoffee Machine
  • Grupo de productosBuilt In Coffee Machine
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)455
  • Ancho (mm)595
  • Profundidad (mm)361
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Objeto
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances

Disponibilidad en regiones

Europa