Publique sus productos
Electrolux BI Wine cellar 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint
Electrolux

Electrolux BI Wine cellar 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint

Traducido por Google,
Diseño sin costuras en su cocina Al elegir una vinoteca de diseño sin costuras Electrolux empotrada (46 cm * 60 cm, color: negro/acero inoxidable), tiene la posibilidad de combinarla con otros electrodomésticos de diseño sin costuras de Electrolux del mismo color y mantener un diseño sin costuras. Diseño en tu cocina. Almacene vino incluso en la cocina más pequeña Experimente el almacenamiento de vinos especiales incluso en la cocina más pequeña con la bodega compacta 900 Wine Cellar. Almacena hasta 18 botellas entre 5°C y 20°C, según sus necesidades. Asegurarse de que cada vaso que vierta, agite y saboree esté a la temperatura adecuada cuando lo desee. Diseño de Electrolux Diseñamos los productos de Electrolux para que sean innovadores e intuitivos y se integren a la perfección en la vida diaria de nuestros consumidores. Varios electrodomésticos de Electrolux han recibido los premios iF Design y Red dot design por sus innovadores diseños de productos.
Especificaciones
  • KBW5X 923421110 KBW5X 923421110 KBW5X 923421110 KBW5X 923421110
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaElectrolux_BI_Wine-cellar_46-60_Seamless-Black-Stainless-steel-with-antifingerprint
  • Familia de productoWine Cellar
  • Grupo de productosBuilt-In Wine Cellars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)455
  • Ancho (mm)595
  • Profundidad (mm)566
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Peso Neto (kg)28.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Objeto
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances

Disponibilidad en regiones

Europa