Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Electrolux FI 45 Dish Washer Fixed Door

Número de Artículo: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door
Fabricante: Electrolux
Familia del producto: Dish Washer
Grupo del producto: Fully Integrated Dish Washer
Fecha de publicación: 2019-06-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (14)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Fixed Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

ESL94201LO 911079044
ESL94201LO 911079044


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Electrónica - Equipos, electrodomésticos
Clasificación IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: L7231
Uniclass 1.4 Descripción: Dishwashers
Uniclass 2.0 Código: PR-31-47
Uniclass 2.0 Descripción: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Descripción: Dishwashers
NBS Reference Código: 35-14-24
NBS Reference Descripción: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Número OmniClass: 23-21 23 25
Título OmniClass: Residential Dishwashers
Este producto es apto en :
Europe
  • Russia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

Nombre Valor
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®