Un diseño alineado para crear combinaciones de electrodomésticos a juego. Un diseño perfectamente alineado que combina con los otros electrodomésticos Electrolux para que puedas alinear tus electrodomésticos sin problemas. Este horno multifunción compacto integrado está diseñado para combinar con otros electrodomésticos de la gama. Con la gama empotrable compacta de Electrolux, que incluye este horno multifunción compacto empotrable, puede crear combinaciones elegantes de electrodomésticos a juego. Realizados en los mismos materiales, con diseños armonizados para elementos como tiradores y pomos, todos combinan.
Instálelos uno al lado del otro, o uno encima del otro, para crear una apariencia perfectamente alineada. Use cada centímetro de espacio interior: todo se cocinará de manera uniforme Ventilador XL con nuevo diseño de guía de aire para obtener resultados uniformes en todo momento. Gracias al sistema de calentamiento UltraFanPlus con ventilador extra grande y diseño de guía de aire, su plato se cocinará de manera completamente uniforme donde sea que lo coloque en el horno. Con este horno, no importa en qué parte del interior coloque su plato. Gracias al ventilador extra grande con su nuevo diseño de guía de aire, los platos se cocinan de manera completamente uniforme en cualquier lugar del interior. Lo que hace que las cosas sean especialmente sencillas cuando realmente necesitas usar cada centímetro de espacio. Cocine más rápido, cocine de forma más económica Cocción con ventilador de aire caliente para cocinar de forma más rápida y económica. Con la cocción con ventilador de aire caliente, puede reducir los tiempos de cocción y reducir la temperatura. Como resultado, ahorra tiempo y la cocción se vuelve más económica. Este horno le ofrece una forma sencilla de cocinar más rápido y de forma más económica. Eso es porque usa un ventilador de aire caliente para cocinar cada plato más rápido. También puedes bajar la temperatura. Una temperatura más baja significa que necesita menos energía, y eso genera ahorros.
Asar a la parrilla eléctricamente Una parrilla de doble circuito asegura resultados de asado rápidos y fabulosos. Lograr los mejores resultados al asar, incluso para platos más pequeños, es rápido y fácil con la parrilla de doble circuito de este horno. Este horno cuenta con un grill de doble circuito, que es rápido y eficiente al asar sus platos. Además de lograr una corteza maravillosa, tus platos lucirán maravillosamente dorados. Esta parrilla de doble circuito también es excelente para asar platos más pequeños.
Amplíe su horizonte culinario Toque el menú de texto e íconos para expandir sus horizontes, con funciones de ayuda y 20 favoritos guardados Use este menú táctil de texto e íconos para expandir sus horizontes culinarios. Incluye funciones de ayuda y 100 programas de cocción preestablecidos. Además, puede guardar hasta 20 de sus propios programas favoritos. Amplíe sus horizontes culinarios y aproveche su creatividad culinaria gracias a este menú de texto e iconos con teclas táctiles. Le brinda acceso intuitivo a 25 modos de calentamiento, 100 programas de cocción preestablecidos y funciones de ayuda y calentamiento rápido. Su gran pantalla LCD revela el modo de calentamiento, la temperatura real y el tiempo restante. Además, con su botón 'MyFavourite', puede iniciar su programa de cocina favorito con un solo toque y puede crear hasta 20 programas propios. Cree deliciosos, ahorre energía Ahorre energía con un horno que le permite aprovechar al máximo su cocina.
Con control de calor electrónico, revestimiento reflectante y vidrio de puerta multicapa, el horno Energy Class A+ utiliza la energía mínima para garantizar los mejores resultados. Acero inoxidable antihuellas. Este elegante acabado lleva la elegancia y el brillo del acero inoxidable un paso más allá, eliminando las antiestéticas huellas dactilares y asegurando que su horno luzca limpio sin esfuerzo. Descongelación controlada por ventilador Adecuada para artículos delicados como pasteles de crema, esta descongelación ligera hace circular aire a temperatura ambiente alrededor de la comida lentamente, ¡descongelándola higiénicamente en menos de la mitad del tiempo! Mantener caliente, el calor de los elementos superior e inferior se utilizan para mantener una temperatura de 80°C, ideal para mantener la comida caliente hasta que esté lista para servir. Sonda para alimentos La sonda electrónica para alimentos elimina las conjeturas al cocinar. Una vez alcanzada la temperatura interna seleccionada, el horno se apagará automáticamente, garantizando unos resultados de cocción perfectos.