El congelador inferior Electrolux 322L Efficient con tecnología AutoSense conserva los alimentos, evitando el desperdicio.
Equipado con la exclusiva tecnología Auto Sense, el frigorífico ajusta automáticamente la temperatura, garantizando una mejor conservación y conservando los alimentos hasta un 30%¹ más.
La tecnología Inverter mantiene la temperatura del refrigerador más estable, garantizando un ahorro energético de hasta un 48%¹.
Para facilitarte el día a día, el Cajón Superfresh te permite adaptar la temperatura según tus necesidades.
Con la función "Carne y Pescado" seleccionada, puede conservar carne, pollo o pescado y mantenerlos frescos durante más tiempo. Si activa la función "Hortifruti", puede conservar verduras y frutas conservando su sabor y textura.
Con las puertas reversibles puedes elegir abrir la puerta hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la distribución de tu cocina.
Con las funciones Turbo Freezer y Turbo Refrigerator podrás congelar o refrigerar alimentos de forma más rápida y eficiente.
Para tener siempre hielo a mano, puedes contar con el IceTwister. Solo tienes que girar la bandeja para que el hielo caiga en el compartimento inferior y podrás disfrutar de tus bebidas favoritas aún más refrescantes, cuando quieras.
Además, el diseño compacto de 60 cm de ancho y el acabado de vidrio del congelador inferior 322L Efficient de Electrolux le permiten optimizar el espacio en su cocina.
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica |
|---|
Brasil |