Publique sus productos
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW

    OE8EW

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    El modelo está disponible en color gris y aporta modernidad y un diseño elegante a tu cocina.

    La tecnología VaporBake mejora el aspecto crujiente, la textura y la apariencia de sus recetas de pan y pasta hasta 2x¹. La novedad es que esta función se puede controlar mediante conectividad (comando de voz y app Electrolux Home+).

    La función Steam Regenerate, en cambio, recalienta tus platos con vapor y mantiene el sabor y aroma de los alimentos sin resecarlos y sin perder su jugosidad, ofreciendo más practicidad y sabor en tu día a día.

    Con conectividad, puede explorar y controlar el horno a través de notificaciones automáticas a través de la aplicación Electrolux Home+ y por comando de voz (compatible con Alexa y Google).

    Aprovecha para inspirarte y explorar diferentes técnicas culinarias utilizando la aplicación como guía durante todo el proceso.

    Para facilitar aún más la preparación de tus recetas, puedes utilizar el FoodSensor, un termómetro que identifica la temperatura interna de la carne, permitiéndote ajustar con precisión el punto preferido (poco hecho, poco hecho o bien hecho).

    La Tecnología PerfectCook360 te permite hornear hasta un 30%² más rápido e igual, ya que combina un horno de Cavidad Sellada que retiene mejor el calor y Convección que distribuye el aire caliente de manera más fluida.

    Para que tu experiencia en la cocina sea completa, el Horno Eléctrico Empotrado de Electrolux ofrece diferentes técnicas de cocción y garantiza mejores resultados con la técnica ideal para cada tipo de preparación.

    Especificaciones
    • VaporBake: Improves up to 2x¹ more crispiness, texture and appearance in breads and pastas.

      Steam Regenerate Function: Reheat your dishes with steam and maintain the flavor and aroma of food without drying it out.

      Connectivity: Explore and control different cooking techniques via the Electrolux Home+ app and voice command (compatible with Alexa and Google).

      FoodSensor: Thermometer that identifies the internal temperature of the meat, allowing you to precisely adjust your preferred point.

      PerfectCook360: Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection, retains heat better and allows you to bake up to 30%² faster and all the same.

      Different cooking techniques: Ensure better results with 9 different cooking techniques and explore new possibilities in the kitchen.

      Full Touch Panel: In addition to being modern and easy to clean, it offers better user interaction.

      Timer: Allows you to use the timer to turn off one or more cooking zones after the set time.

      Keep Warm: Allows you to keep the oven temperature just enough to keep food warm.

      Panel Lock Function: Allows you to lock the product panel, preventing changes or accidental activations.

      Removable glass: Deeper and more efficient cleaning.

      FastClean Enamelling: Enamelling that prevents the penetration of dirt, facilitating the removal of grease.

      Free Installation Available: see details for more information.

      ¹Results obtained in internal tests, on the FE5IB model with VaporBake function in comparison with Electrolux stoves/ovens without the same function.

      ²Results obtained in internal tests, when compared to Electrolux models without the same function

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOE8EW
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-15
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico