El horno empotrable de gas eficiente Electrolux de 80 litros es sofisticado y ofrece tecnología PerfectCook, que hornea más rápido y ahorra energía. ¡Conócelo!
El horno de gas empotrado eficiente Electrolux de 80 litros con PerfectCook (OE8GL) es la solución ideal para perfeccionar sus recetas favoritas. Con su diseño elegante y características tecnológicas, ofrece un rendimiento excepcional.
Con la tecnología PerfectCook, el horno hornea hasta un 27%¹ más rápido debido a una mayor retención de calor dentro del horno sellado.
Esto significa que tus platos se prepararán de forma más eficiente, ahorrándote tiempo y energía.
Gracias a la cavidad sellada del horno que ofrece un aislamiento térmico superior, reduciendo la pérdida de calor y garantizando un control preciso de la temperatura.
El temporizador mecánico, además de aportar modernidad al diseño, proporciona un control preciso del tiempo de cocción, emitiendo un aviso sonoro para que sepas la hora exacta de apagar el horno.
Con la función Grill podrás dorar tus platos y crear recetas crujientes y sabrosas.
La puerta del horno tiene una ventana más grande e iluminación frontal, brindándote una vista clara de los alimentos que se están preparando, sin necesidad de abrir la puerta e interrumpir el proceso.
Además, el cristal interior de la puerta es extraíble, lo que facilita la limpieza del horno en profundidad.
Y el revestimiento de esmalte facilita la limpieza. Previene la acumulación de grasa y facilita la eliminación de las manchas de forma rápida y eficaz.
¹Resultados obtenidos en pruebas internas en estufas/hornos PerfectCook en comparación con estufas/hornos Electrolux sin cavidad sellada.
Dado que la cavidad tiene esquinas redondeadas y sin espacios, el mantenimiento diario del horno empotrable a gas Electrolux OE8GL es aún más sencillo.
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica |
|---|
Brasil |