Publique sus productos
Elitfönster Retro Sidehung double
Elitfönster Retro Sidehung double

    Elitfönster Retro Sidehung double

    Traducido por Google,

    Elitfönster Retro es una ventana que combina características antiguas con calidad y rendimiento modernos.

    Consulte las matrices de tamaños de Elitfönster para conocer los tamaños posibles.

    Especificaciones
    • Window construction

      - Sidehung 2-pane window
      - Sidehung wooden window with an exterior aluminum cladding
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
      - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
      - Frame depth: 115 mm
      - Other: antique profile inside as standard

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMF2-AL-motes
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de productosUtåtgående
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-04
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descripción Uniclass 2015Wood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows