Publique sus productos
Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges
Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges
Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges
Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges

    Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges

    Traducido por Google,

    Las ventanas de apertura exterior Elitfönster Original Alu 100 ofrecen una buena capacidad de aislamiento y un revestimiento exterior de aluminio para una durabilidad extra larga, lo que las hace prácticamente libres de mantenimiento.

    Consulte las matrices de tamaños de Elitfönster para conocer las posibles combinaciones con restricciones mínimas y máximas.

    Especificaciones
    • Window construction 

      • Pivot hung window with hidden hinges
      • Wooden window with an exterior aluminum cladding
      • Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      • U-value between 1,1 as standard, down to 0,81 as option
      • Sound reduction between Rw 35 dB and Rw 44 dB
      • Frame depth: 115 mm
      • Opening: pivot
      • Multi-pane and combinations available as an option
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAFHCD
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de productosUtåtgående
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-19
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descripción Uniclass 2015Wood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows