Publique sus productos
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con la apertura hacia el exterior de Elitfönster Original Alu Objekt, se le ofrece una buena capacidad de aislamiento y un revestimiento exterior de aluminio para una mayor durabilidad, lo que lo hace prácticamente libre de mantenimiento.

    Consulte las matrices de tamaño de Elitfönster para conocer las posibles combinaciones con restricciones mínimas y máximas.

    Especificaciones
    • Window construction
      - Pivot hung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 36 dB and Rw 45 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: pivot

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAFHO
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de productosUtåtgående
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-21
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descripción Uniclass 2015Wood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows