Publique sus productos
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening

    Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening

    Traducido por Google,

    Con la puerta de patio de triple acristalamiento de apertura hacia adentro de Elitfönster, se le ofrece una buena capacidad de aislamiento y una reducción de sonido eficiente que le brinda una buena comodidad de vida durante todo el año. Revestimiento exterior de aluminio para una mayor durabilidad, lo que prácticamente no requiere mantenimiento.

    Construcción de puertas de patio
    - Ventanal de madera batiente con revestimiento exterior de aluminio
    - Hoja simple con unidad sellada de vidrio de triple aislamiento
    - Valor U entre 1,2 como estándar, hasta 1,0 como opción
    - Reducción de sonido entre Rw 35 dB y Rw 44 dB
    - Clase de resistencia al fuego disponible hasta EI30
    - Profundidad del marco: 115 mm
    - Apertura: batiente o Kipp-Dreh*

    * *Kipp-Dreh es un herraje de doble función en el que la puerta de patio se cuelga tanto en el lateral como en la parte inferior.

    Consulte las matrices de tamaño de Elitfönster para conocer las posibles combinaciones con restricciones mínimas y máximas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaETIDL-AL
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de productosInåtgående
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-30
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 21
    • Título OmniClass Glazed Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors