Publique sus productos
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening

    Traducido por Google,

    Con la construcción de puerta de patio 2+1 de apertura hacia adentro de Elitfönster, puede disfrutar del silencio justo en el centro de una ciudad, junto a autopistas y vías férreas o si vive cerca de una fábrica. Nuestras puertas de patio con valores U bajos son energéticamente eficientes y le brindan una buena comodidad de vida durante todo el año.

    Especificaciones
    • Patio door construction
      - Sidehung wooden coupled patio door with an exterior aluminum cladding providing extra long durability making it virtually maintenance free
      - Coupled construction with a double isolation glass sealed unit in the wooden sash and a single glass pane in the aluminum sash
      - U value 1,1 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction Rw 43 dB by default, up to Rw 49 dB as an option
      - Available in fire resistance classes up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung or Kipp-Dreh*

      *Kipp-Dreh is a double-functioning fitting where the patio door is hung both on the side and at the bottom.

      Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIKID-AL
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de productosInåtgående
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-30
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 21
    • Título OmniClass Glazed Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors