Publique sus productos
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traducido por Google,

    Kit de fregadero empotrable de un solo seno Crosstown® de acero inoxidable calibre 16, 77,3 cm x 47 cm x 25,4 cm. El fregadero está fabricado artesanalmente en acero inoxidable 304 calibre 16 con acabado satinado pulido, desagüe central trasero y rociadores laterales e inferiores completos con almohadillas laterales e inferiores.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Accesorio: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 16: Acero inoxidable de primera calidad de calibre 16 y tipo 304 para una durabilidad, rendimiento y belleza excepcionales.
    • Sound Guard®: Las almohadillas y el revestimiento inferior mejoran el rendimiento de insonorización para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • ESQUINAS AJUSTADAS: Su diseño fresco y geométrico ofrece paredes laterales rectas y una base plana para un aspecto moderno y un espacio más útil; fácil de limpiar.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar los platos; fácil de limpiar.
    • BOL EXTRA PROFUNDO: El bol de gran capacidad ofrece más espacio en su interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • RUPTURAS CRUZADAS: Las líneas de acento plisadas en el interior del tazón le dan una apariencia profesional.
    • EL KIT INCLUYE: Fregadero EFRU281610T, rejilla inferior CTXBG2614, desagüe con colador profundo LKDD; convenientemente empaquetados juntos para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones
    • keywords: AVADO, rear drain, offset drain, off set drain, Zero Radius, 0 Radius, No Radius, EFU281610TC
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEFRU281610TC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCrosstown
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)30.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos