Fregadero empotrable Lustertone® Classic de acero inoxidable, de 42 cm x 52 cm x 13,6 cm (16-1/2" x 20-1/2" x 5-3/8"), de un solo seno, compatible con la normativa ADA. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con un acabado satinado brillante, desagüe central trasero y almohadillas solo en la parte inferior.
Cumplimiento:
Características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |