Publique sus productos
ELUHAD191655PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 21-1/2" x 18-1/2" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
ELUHAD191655PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 21-1/2" x 18-1/2" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHAD191655PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 21-1/2" x 18-1/2" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®

    Traducido por Google,

    Fregadero Lustertone® Classic de acero inoxidable de 21-1/2" x 18-1/2" x 5-3/8" de un solo seno para instalación bajo encimera, compatible con la normativa ADA y con Perfect Drain®. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con un acabado satinado brillante, desagüe central trasero y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC

    Características

    • CUMPLE CON LA LEY ADA: El producto cumple con la ley ADA cuando se instala correctamente.
    • Perfect Drain®: El desagüe sin bordes elimina el espacio alrededor del desagüe para un fregadero más limpio e higiénico; los restos de comida y suciedad van directamente por el desagüe.
    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior. TAMAÑO DEL MUEBLE: El tamaño mínimo del mueble para este fregadero es de 27".
    • INCLUYE: Un desagüe LKPD1 Perfect Drain® y un colador.
    Especificaciones
    • Keywords: Perfect Drain, rear drain, offset drain, off set drain

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELUHAD191655PD
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.88
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)21.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica