Publique sus productos
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray

    Traducido por Google,
    Enfriador de dos niveles ADA con activación manos libres, sin filtro, refrigerado, gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Incluye activación manos libres. Equipado con bebedero de seguridad Flexi-Guard®. Activación del bebedero mediante sensor electrónico. El producto se monta en la pared para uso en interiores y sirve a 2 estaciones. La unidad deberá estar certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120. Cumplimiento: Aprobado por Massachusetts MA##ASME A112.19.3/CSA B45.4##Norma NSF 61##Norma NSF 372##CSA B45.4;CSA C22.2 No. 120####Listado por UL####Características: Las unidades sin contacto, activadas por doble sensor, están diseñadas para un uso sencillo y una higiene mejorada##Diseño atractivo y contemporáneo que combina con la arquitectura moderna##Sistema de refrigeración herméticamente sellado que proporciona agua fría para satisfacer la sed##Drenaje integrado exclusivo sin sujetadores que reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar##El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y el crecimiento de microorganismos##Acabado revestido de vinilo, duradero y atractivo##Las unidades sin contacto, activadas por doble sensor, están diseñadas para un uso fácil y manos libres usar##########
    Especificaciones
    • keywords: hands-free, hands free, sensor activated, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, lead-free, NSF 385
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZOOSTL8LC_SC
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosBi-level
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.31
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica