Publique sus productos
FD7003L1Z Elkay® Space-ette™ Cooler Legacy Floor Model Non-filtered Refrigerated 3 GPH Light Gray Granite
FD7003L1Z Elkay® Space-ette™ Cooler Legacy Floor Model Non-filtered Refrigerated 3 GPH Light Gray Granite
    Elkay

    FD7003L1Z Elkay® Space-ette™ Cooler Legacy Floor Model Non-filtered Refrigerated 3 GPH Light Gray Granite

    Traducido por Google,

    Enfriador Space-ette™ Legacy, modelo de piso, refrigerado, sin filtro, 3 GPH, gris claro granito. Capacidad de enfriamiento de 3.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Equipado con dispensador de seguridad Flexi-Guard®. Activación mecánica del dispensador mediante botón superior. El producto es de montaje en piso/independiente, para aplicaciones en interiores, con capacidad para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
    • UL

    Características:

    • El diseño tradicional de montaje en suelo de tamaño reducido permite instalaciones que ahorran espacio.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    • El acabado revestido de vinilo es duradero y atractivo.
    • Botón mecánico superior del burbujeador
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead,Non-filtered Refrigerated, Cooler Legacy Floor Model, Standing water cooler, Elkay Standing water cooler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFD7003L1Z
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosSpacette Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica