Estación de llenado de botellas Elkay® Pro Filtration™ y enfriador individual ADA con filtro - SS Gris. Las características incluyen: Antimicrobiano*, luz de nicho, lavado automático del filtro, reinicio automático del estado del filtro, ahorro de energía, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, sistema de filtración Pro, drenaje real, nicho de acero inoxidable, cambio rápido de filtro de montaje superior, monitor visual del filtro, dispositivo conectado a la nube, cubierta de pantalla de vidrio templado. Equipado con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra pulsadora del burbujeador frontal y lateral. El producto es de montaje en pared (sobre la pared), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 1 estación.
Características:
- Filtración certificada: Certificada por IAPMO R&T según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir el plomo, los microplásticos, los quistes, el amianto, la turbidez, las partículas de clase 1, el cloro, el sabor y el olor, y según la norma NSF/ANSI/CAN 372 para el cumplimiento de la normativa sobre ausencia de plomo. El filtro FLP4 también está disponible para la reducción total de PFAS (PFAS totales según la definición de NSF/ANSI 53).
- Sustitución de filtros desde la parte superior: Cambie los filtros en segundos desde la parte superior, minimizando el tiempo de mantenimiento y las interrupciones del sistema.
- Filtración de alta capacidad: Ofrece una vida útil del filtro que supera los estándares de la industria, lo que prolonga el tiempo de actividad y reduce los cambios de filtro.
- Conectividad inteligente: supervise de forma remota el estado del filtro, anticipe el mantenimiento, purgue la unidad y controle las botellas almacenadas para obtener información sobre sostenibilidad.
- Arranque automático del filtro: reconoce los filtros nuevos, restablece automáticamente las luces de estado y enjuaga el conducto de agua, lo que reduce el tiempo y la mano de obra de instalación.
- Pantalla interactiva: la pantalla LCD azul muestra la capacidad restante del filtro y las botellas de 20 oz ahorradas, lo que ayuda a los equipos a anticiparse al mantenimiento y evitar tiempos de inactividad no planificados.