Estación de llenado de botellas con filtración mejorada Elkay y enfriador ADA versátil de dos niveles Reducción de plomo refrigerada de alta capacidad Cambios de filtro más rápidos. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, en base a agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente a 90 °F, según la prueba ASHRAE 18. Las características incluyen cambios de filtro más rápidos: reinicio automático con manos libres, monitor de filtro visual, reconocimiento automático de filtro y envoltura desplegable de fácil acceso, dispositivo Connected Ready, llenador de botellas con manos libres, ahorro de energía, Green Ticker™, luz de alcoba, flujo laminar y drenaje real incluidos. Equipado con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®, material antimicrobiano*, sensor electrónico de llenado de botellas con activación de barra de empuje de burbujeador frontal y lateral electrónico. El producto se montará en la pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, y dará servicio a 2 estaciones. La unidad deberá estar certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
Características:
Palabras clave: elkay lzstl8wsmp, fuente de agua de dos niveles elkay, fuente para beber con reemplazo de filtro de llenado de botellas, fuente para beber alta y baja elkay, estación de llenado de botellas elkay, fuente para beber doble elkay, enfriador de agua con llenado de botellas, fuente para beber de dos niveles, enfriador ADA de dos niveles, antimicrobiano, ahorro de energía, flujo laminar,
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |