Publique sus productos
MFWS100 Mounting Frame for Single-station In-wall Refrigerated Bottle Filling Stations
MFWS100 Mounting Frame for Single-station In-wall Refrigerated Bottle Filling Stations
MFWS100 Mounting Frame for Single-station In-wall Refrigerated Bottle Filling Stations
    Elkay

    MFWS100 Mounting Frame for Single-station In-wall Refrigerated Bottle Filling Stations

    Traducido por Google,

    Marco de montaje para estaciones de llenado de botellas refrigeradas empotradas en la pared de una sola estación. Las dimensiones del producto son 18-3/4" x 12" x 40". Fabricado en

    Características:

    • El bastidor de montaje de una sola estación permite la instalación de modelos de agua potable empotrados en la pared.
    • Compatible con varios modelos refrigerados.
    • Marco de montaje incluido con modelos específicos.
    • Se fija directamente a una variedad de superficies de carga.
    • Consulte el producto final para obtener información sobre el cumplimiento de la Ley ADA.
    • Fabricado en EE. UU. Acero galvanizado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMFWS100
    • Familia de productoACCESSORY
    • Grupo de productosMounting Frame
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)18.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua