Publique sus productos
SS8345R Sturdibilt® Stainless Steel 70-1/2" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/Right Drainboard
SS8345R Sturdibilt® Stainless Steel 70-1/2" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/Right Drainboard
    Elkay

    SS8345R Sturdibilt® Stainless Steel 70-1/2" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/Right Drainboard

    Traducido por Google,

    Fregadero de cocina triple de acero inoxidable Sturdibilt® de 179,5 cm x 69,5 cm x 35,5 cm con escurridor, para montaje en suelo. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central. Cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 4,1 cm de diámetro exterior, con pies ajustables en forma de bala hasta 2,5 cm.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 14
    • Construcción de compartimentos soldados con esquinas cuadradas
    • El distintivo diseño del borde del canal con faldón de 2" minimiza los derrames.
    • Compartimentos de 14 pulgadas de profundidad
    • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con pendiente de 45 grados para resistir la suciedad.
    • Escurridor y compartimentos del fregadero inclinados hacia el desagüe.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2"
    • Fregadero pulido hasta obtener un acabado satinado brillante y uniforme.
    • Fregadero sostenido por (4) patas tubulares ajustables de acero inoxidable LK251
    • 1-5/8" de diámetro exterior con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1"


    Especificaciones
    • keywords: Sturdibilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSS8345R
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosSturdibilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica