Publique sus productos
DLSR2722101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 27" x 22" x 10" Single Bowl Dual Mount Sink
DLSR2722101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 27" x 22" x 10" Single Bowl Dual Mount Sink
    Elkay

    DLSR2722101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 27" x 22" x 10" Single Bowl Dual Mount Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero Lustertone® Classic de acero inoxidable de 68,5 x 56 x 25,4 cm (27" x 22" x 10") con un solo seno y doble montaje. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con acabado satinado brillante, desagüe central y almohadillas laterales e inferiores.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • Slim Rim™: Instale el fregadero empotrado o bajo encimera; el borde ultrafino y plano prácticamente elimina la barrera entre el fregadero y la encimera para un aspecto impecable.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • BOL EXTRA PROFUNDO: El bol de gran capacidad ofrece más espacio en su interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    Especificaciones
    • key words: GOURMET, Slim Rim, Lustertone, DLSR2722105, DLSR272210PD4
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDLSR2722101_5_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)27
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos