Publique sus productos
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable de un solo seno Quartz Classic® de 84 x 47,5 x 24 cm. Fabricado con hasta un 80 % de cuarzo natural y resinas acrílicas de alto rendimiento, no porosas, ofrece una resistencia superior al calor, los arañazos, la decoloración y las manchas. Aislamiento acústico natural y desagüe en la parte trasera derecha.

    Cumplimiento:

    • CSA B45.5/IAPMO Z124
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • CSA B125.2
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • FÁCIL DE LIMPIAR Y RESISTENTE A LAS MANCHAS: Combina el color de tu fregadero con tu decoración y estilo; se limpia fácilmente con agua jabonosa; no deja manchas de comida ni líquidos.
    • RESISTENTE A IMPACTOS, CALOR Y ARAÑAZOS: Moldeado con arena de cuarzo fina para resistir golpes, astillamientos y arañazos; resistente al calor hasta 280 °C (535 °F).
    • PROTECCIÓN HIGIÉNICA: La estructura ultrafina y no porosa del material significa que los alimentos y líquidos no se pegarán a la superficie.
    • SILENCIOSO: El material es naturalmente insonorizante, lo que minimiza el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • BOL EXTRA PROFUNDO: El bol de gran capacidad ofrece más espacio en su interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    • TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 36 pulgadas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELGU13322GT0_GS_MB_WH
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosQuartz Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.5
    • Ancho (pulgadas)18.77
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos