Publique sus productos
ELV2219 (90,91,93,CS3) Elkay® Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink
ELV2219 (90,91,93,CS3) Elkay® Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink
    Elkay

    ELV2219 (90,91,93,CS3) Elkay® Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink

    Traducido por Google,

    Lavabo de pared de acero inoxidable de 22" x 19" x 5-1/2". Fabricado en acero inoxidable 304 calibre 18 con acabado satinado pulido, desagüe central trasero y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por MassachusettsMA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Listado en el IPC
    • Listado en el NPCC

    Palabras clave: Lavabo, Lavabo de pared, ADA

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELV2219
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosHandwash & Lavatory
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)22
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)14.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Anguilla
    Antigua y Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Caribe Neerlandés
    Costa Rica
    Cuba
    Curazao
    Dominica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Granada
    Groenlandia
    Guadalupe
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Islas Caimán
    Islas Turcas y Caicos
    Islas Vírgenes Británicas
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Jamaica
    Martinica
    México
    Montserrat
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico
    República Dominicana
    Saint Barthélemy
    San Cristóbal y Nieves
    San Martín
    San Pedro y Miquelón
    San Vicente y las Granadinas
    Santa Lucía
    Sint Maarten
    Trinidad y Tobago