Publique sus productos
LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LR25221_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable Lustertone® Classic de acero inoxidable de 63,5 cm x 56 cm x 20,6 cm (25" x 22" x 8-1/8"). Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con acabado satinado brillante, desagüe central y almohadillas laterales e inferiores.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar los platos; fácil de limpiar.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 30 pulgadas.
    Especificaciones
    • key words: GOURMET, QUICK CLIP, 2522, 25 x 22, 25x22, Lustertone, LRQ25223
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLR25221_5_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.12
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos