Publique sus productos
WNSF8124R2 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 33" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

WNSF8124R2 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 33" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Traducido por Google,

Fregadero de cocina de un solo compartimento Weldbilt® de acero inoxidable de 49-1/2" x 27-1/2" x 14" para montaje en piso, con escurridor. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central. El fregadero se apoya sobre cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 1-5/8" de diámetro exterior, con pies en forma de bala ajustables hasta 1".

Cumplimiento:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF 2

Características:

  • Acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 de calidad superior.
  • Diseñado para soportar las exigencias de uso intensivo de hoteles, restaurantes, cafeterías y otras cocinas comerciales.
  • Los compartimentos del fregadero tienen una construcción de esquinas redondeadas con radio de 1/4" soldadas; pulidas para facilitar la limpieza.
  • Diseño de borde acanalado con faldón de 2", giro sanitario inclinado debajo y borde inclinado hacia adentro para minimizar los derrames.
  • El protector contra salpicaduras inclinado de 20 cm de alto y longitud completa resiste la suciedad y tiene 5 cm de grosor para permitir la instalación de tuberías.
  • Fregadero pulido hasta obtener un acabado satinado brillante y uniforme.
  • Escurridor y compartimentos del fregadero inclinados para el desagüe.
  • Abertura de drenaje de 3-1/2" centrada en cada compartimento.
  • Patas tubulares de acero inoxidable, de 1-5⁄8" de diámetro exterior, con pies ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".
Especificaciones
  • Keywords: Weldbilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface, Elkay Single Scullery Sink, Elkay Single Compartment Sink, Floor Mount Sink with drainboard, Floor Mount Sink, Elkay Floor Single Compartment sink

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWNSF8124R2
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de productosWeldbilt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)44
  • Ancho (pulgadas)27.5
  • Profundidad (pulgadas)49.5
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos