Publique sus productos
PLUS corner box 2-gang with frame BLK RAL9005
PLUS corner box 2-gang with frame BLK RAL9005
PLUS corner box 2-gang with frame BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS corner box 2-gang with frame BLK RAL9005

    Traducido por Google,

    Cornerbox completo con marco combinado de 2 elementos PLUS. Para montaje en superficie debajo de armarios o en esquinas. Adecuado para interruptores, tomas de corriente o dispositivos de baja corriente, etc. Como accesorio, hay un alivio de tensión. De color negro.

    Especificaciones
    • E-nr. 1841499
      För infällda strömställare, kombinationsuttag och svagströmsapparater i PLUS-serien, när montage i hörn eller under köksskåp önskas. Kan även monteras på bordsskiva eftersom täckplatta för baksidan ingår. Levereras komplett med kombinationsram. Av halogenfri termoplast. Som tillbehör finns även dragavlastare, E18 414 99.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO04615
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosSurface box
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)155
    • Profundidad (mm)60
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC002649
    • Nombre ETIMSpare part for domestic switching devices
    • Nombre UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Código UNSPSC391213
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_01_86
    • Descripción Uniclass 2015Surface boxes
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Finlandia
    Noruega
    Suecia