Publique sus productos
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005

    Traducido por Google,

    Temporizador 10A para montaje en caja de instalación. Horas 5min - 8hrs. Entrada para pulsador externo. MÁS negro.

    Especificaciones
    • E-nr: 1887968

        Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes) 
        On / Off switch 
        Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz 
        Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
        LED: 200 W
        Light bulbs: 2200 W
        Halogen lamps: 2000 W
        Conventional transformer: 500 VA
        Electronic transformers: 1050 VA
        Capacitive load: 10 A, 140 μF
        Low energy lamps, CFL: 200 W
        Engine power: 1000 VA
        Zero connection required (3 conductor systems)
        Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
        Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
        Indication: 1 LED
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO07002
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosTimer PLUS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)27
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001594
    • Nombre ETIMTime switch for domestic switching devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
    • Número OmniClass23-35 37 37
    • Título OmniClass Time Switches
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Finlandia
    Noruega
    Suecia