Publique sus productos
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005

    Traducido por Google,

    Volante de dimmer, placa central y tuerca central para montar en el dimmer PLUS 315 GLE existente, etc. Color negro.

    Especificaciones
    • Reservdel till ELKO-plus dimrar i standardmodell, samt för uppgradering av RS-dimmer till Plus design, tillsammans med kombinationsram. Halogenfri. Svart.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO09406
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosDimmers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)56
    • Ancho (mm)56
    • Profundidad (mm)11.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.01
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000011
    • Nombre ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Descripción Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloModular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17 13
    • Título OmniClass Dimmers
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Finlandia
    Noruega
    Suecia