Base de enchufe doble versión baja PLUS de empotrar. La salida solo se extiende 11 mm desde la pared y el montaje requiere 1½ cajas. El zócalo tiene conexiones de doble tornillo por fase. Diámetro de montaje 60 mm. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. Las garras de sujeción se pueden pedir por separado. Profundidad de montaje 35 mm. Color: Negro RAL9005.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Finlandia |
Noruega |
Suecia |