Publique sus productos
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
    ELKO

    RS16 keycard switch screw PW RAL9003

    Traducido por Google,

    Interruptor de tarjeta RS con luz, montaje empotrado. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. Conexión por tornillo de los conductores con abrazadera de elevación. Todas las tarjetas llave con máx. Se puede utilizar un ancho de 54 mm. Se puede conectar como 1 polo, 2 polos y con función de señal. Color Blanco puro.

    Especificaciones
    • RS Nyckelkortsbrytare för infällt montage. Med ram och centrumplatta av halogenfri termoplast. Fästskruvavstånd, 60 mm. Skruvanslutning av ledarna med hissklämma. Avsedd även för kombinationsmontage. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar. 1- och 2-polig anslutning är möjlig. Växlande kontakt för indikering. Med blå lysdiodi. Samtliga nyckelkort med max. bredd 54 mm kan användas. Montagedjup 11,5mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO30116
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de productosSwitches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)84
    • Ancho (mm)84
    • Profundidad (mm)11.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
    • Código ETIMEC001590
    • Nombre ETIMSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniClass Electrical Switches
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Finlandia
    Noruega
    Suecia