Publique sus productos
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Traducido por Google,

    Volante de atenuador, placa central y tuerca central para montar en atenuador RS 315 GLE existente, etc. Coleur PureWhite.

    Especificaciones
    • 1363165

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO07344
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de productosDimmers RS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)56
    • Ancho (mm)56
    • Profundidad (mm)11.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000011
    • Nombre ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Descripción Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloModular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17 13
    • Título OmniClass Dimmers
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL