Publique sus productos
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS

    Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS

    Traducido por Google,

    Con más de 40 años de experiencia en revestimiento de aluminio y combinación de colores, Elval Color puede brindarle asesoramiento confiable en la especificación y selección de productos para satisfacer las necesidades del proyecto o la aplicación que emprende. Nuestro personal está dedicado a seguir cada paso del proceso, desde la producción hasta la entrega completa, y está listo para contribuir a la realización de cualquier visión arquitectónica.

    Nuestros productos están disponibles con varias superficies funcionales que contribuyen a la resistencia a los arañazos, un rendimiento superior a la intemperie, fáciles de limpiar, antigraffiti, texturizados y vienen en muchos tonos para combinar con su creatividad e imaginación. Son ideales para proyectos nuevos y de renovación.

    Bravo W es un sistema de fachada ventilada (VFS), diseñado para casetes suspendidos de paneles compuestos de aluminio verticales con una subestructura de aluminio. Bravo W es la solución óptima para fachadas grandes y planas, asegurando una instalación rápida y segura de cassettes de Materiales Compuestos de Aluminio, etalbond ® . El sistema permite el movimiento del material de la fachada debido a varias expansiones térmicas sin comprometer la fijación segura de los cassettes.

    etalbond ® es un panel compuesto de aluminio que consta de dos capas de aluminio con un espesor de 0,5 mm unidas con un núcleo de polietileno, etalbond ® PE, o un núcleo de polímero con carga mineral ignífuga, etalbond ® FR, minerales ≥ 70 % o un material incombustible alma, etalbond ® A2, minerales ≥ 90%, con un espesor total del panel igual a 3, 4 o 6 mm.

    Además de la mejora estética del edificio, los Sistemas de Fachada Ventilada (VFS) incluyen el espacio de ventilación, que contribuye al comportamiento térmicamente eficiente del edificio, formando una capa de aire entre el ambiente exterior y el interior del edificio, ayudando al extracción de humedad y mejora la circulación de aire fresco mientras que el revestimiento actúa como una barrera acústica adicional y mejora la sombra.

    #fachada #revestimiento_de_paredes #aluminio #paneles_compuestos #etalbond #aluminio_revestido #sistemas_de_fachadas_ventiladas

    Especificaciones
    • etalbond® PE / FR / A2 aluminium composite panels with Bravo W cladding system in PVDF4 / PVDF3 / PVDF2 / lumiflon / VHDPE coating, with a total thickness of 3 / 4 / 6 mm, aluminium alloy EN AW 3105 H44 / EN AW 3105/3005/3003/5005 H44 / 5754 H42.

      DIBt - Germany, European technical assessment, CSIC Spain, ITB - Poland, Thomas Bell wright - (TBWIC) Dubai Civil Defense (DCD) & Abu Dhabi Civil Defense (ADCD), TZUS - Chech Republic, AR - Romania, TUV SUD PSB - Singapore, TSUS - Slovak republic. Fire classification: EN 13501-1 - Euroclassification: PE: class E, FR: B-s1,d0, A2: A2-s1,d0. NFPA 285: etalbond® FR passed*, etalbond® A2 passed*. Poland PN-90/B-02867:1990/Az1:2001, etalbond® FR passed*, etalbond® A2 passed*. France NFP 92-501: etalbond® A2: M0, etalbond FR: M1. UK: BS 476 part 6 and part 7: both etalbond® FR and etalbond® A2: class 0 according to approved document B. USA: ASTM E84: etalbond® FR and A2: class A. Israel SI 755: etalbond® FR and A2 V4.3. Hungary: MSZ 14800: etalbond® FR passed*, etalbond® A2 passed*. Switzerland: VKF: etalbond A2: 6q.3, FR: 5.3. *contact ecs@elval-colour.com for specific detailing and substructure.

      Bravo W is a cladding system which uses the main aluminium profile E97101 (normal) or E97102 (higher rigidity), with a variety of different support brackets for different cavity depths (ET710008.00 - 40 mm depth, up to ET710038.00 - 270 mm, simple width or double width). The cassettes are suspended using the special hanging accessories ET720061.00. The usual cassette side flange width is 35 or 50 mm. etalbond® colour charts in Revit and ArchiCAD format included. etalbond® is coil coated with a variety of coating thicknesses, the number of layers and types (PVDF4/3/2, lumiflon, VHDPE), aluminium alloys (EN AW 3105 H44 / EN AW 3105/3005/3003/5005 H44 / 5754 H42), according to the project location and requirements. etalbond® fire classification (A2-s1,d0 / B-s1,d0) according to the building type and regulations and total thickness according to structural needs.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVertical-cassette-Bravo-W-etalbond
    • Familia de productoVentilated Facade Systems
    • Grupo de productosVertical suspended cassettes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enGrecia
    • Fabricado enGrecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento