ARDEX 8+9™ Compuesto impermeabilizante rápido y aislamiento de grietas​​​​​

Número de Artículo: ardex-8_9
Fabricante: ARDEX
Familia del producto: Tile & Stone Installation System
Grupo del producto: Waterproofing
Fecha de publicación: 2018-09-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Es la mejor membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas para utilizar antes de la instalación de cualquier tipo de loseta o piedra sobre todos los substratos comunes en aplicaciones comerciales y residenciales. Compuesto impermeabilizante y de aislamiento de grietas a base de cemento, de dos componentes, muy fácil de usar, que brinda excelente adhesión a los morteros. ARDEX 8+9 Se puede usar en lugar de la base de duchas. Ideal para usar en duchas, cocinas, y para la instalación de revestimientos de piedra fabricada en exteriores.

Installation
Mixing Ratio Paintable Consistency:

1 gallon (3.78 L) of ARDEX 8 per 9 lb. (4 kg) of ARDEX 9

*For small batches, 1 part ARDEX 8 to 1 part ARDEX 9 by volume

Mixing Ratio Caulking Consistency:

2/3 gallon (2.5 L) of ARDEX 8 per 9 lb. (4 kg) of ARDEX 9
*For small batches, 2/3 part ARDEX 8 to 1 part ARDEX 9 by volume

Coverage: 100 sq. ft. (2 coats) over drywall
*Approx. 70 sq. ft. (2 coats) over concrete

Performance
Pot Life: Up to 45 minutes
Drying Time: 30 – 45 minutes for initial coat
Approx. 60 minutes for final coat
Flood Test: Begin 4 hours after the second coat has been applied
VOC: 0
Storage: Store in a cool, dry area. Do not expose packages to sun. Keep liquid from freezing.
Shelf Life: 1 year
Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies


Material principal: Acrylic
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Building Materials - Waterproofing & Membranes
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Dampproofing and Waterproofing
Número OmniClass: 23-13 25 17
Título OmniClass: Waterproofing
Este producto es apto en :
Asia
  • China
Europe
  • Austria
  • Czech Republic
  • Denmark
  • France
  • Italy
  • Poland
  • Russia
  • Spain
  • Sweden
Middle East
  • Turkey
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Waterproofing & Membranes

Nombre Valor
Application Ideal for applications in commercial and residential bathrooms, showers and kitchens prior to the installation of tile and stone. For use in Swimming Pools.
Type Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nombre Valor
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/Profile/ARDEX_Americas/67444
Powered by BIMobject®