Número de Artículo: | ardex-a-38 |
---|---|
Fabricante: | ARDEX |
Familia del producto: | Tile & Stone Installation System |
Grupo del producto: | Screeds/Mudbeds |
Fecha de publicación: | 2019-06-21 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
La regla de fraguado rápido ARDEX A 38 ™ es una regla de cemento modificada con polímeros y de ingeniería de precisión que fragua, endurece y seca rápidamente. Úselo para aplicaciones interiores o exteriores, incluidas piscinas y otras áreas húmedas. ARDEX A 38 se puede caminar 3 horas después de la aplicación y puede recibir baldosas o piedras después de solo 4 horas, incluso cuando se usa como una regla sin adherir o flotante. Después de solo 1 día, la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción de ARDEX A 38 exceden las que logran las reglas regulares de cemento después de 28 días.
Relación de mezcla:
Relación de mezcla 1:
5 25 kg ARDEX A 38 + 125 kg arena de 0-8mm + 6-11 l agua (dependiendo de la humedad de la arena).
Densidad:
Aprox. 1,0 kg/l
Densidad del mortero en fresco:
Aprox. 2,0 kg/l
Consumo:
Aprox. 3,1 kg de polvo por m² y cm.
Trabajabilidad:
Aprox. 60 minutos.
Transitabilidad:
Aprox. 2-3 horas.
Resistencia a la Compresión:
tras 1 día aprox. 25 N/mm²
tras 7 días aprox. 40 N/mm²
tras 28 días aprox. 45 N/mm²
Resistencia a la Flexotracción:
tras 1 día aprox. 4,0 N/mm²
tras 7 días aprox. 4,5 N/mm²
tras 28 días aprox. 5,0 N/mm²
Tendencia a la Corrosión:
No contiene ingredientes que provoquen corrosión en el acero.
Apto sobre calefacción radiante:
Si.
Envase:
Sacos de 25 kg netos.
Almacenamiento:
Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.
URL del producto: | http://www.ardex.es/es/productos/recrecidos/a38.html |
---|---|
Instalación URL: | https://ardex.co.uk/product/ardex-a-38-rapid-drying-screed/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | https://ardex.co.uk/product/ardex-a-38-rapid-drying-screed/ |
Descripción técnica: | http://www.ardex.es/es/pdf/productos/A38.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/ardex/product/ardex-a-38
Material principal: | Cementitious |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Germany |
Fabricado en: | Germany |
Categoría BIMobject: | Flooring - Tiles |
---|---|
Clasificación IFC: | Floor |
nombre UNSPSC: | Concrete tiles or flagstones |
código UNSPSC: | 30131703 |
Código: | L5331 |
Descripción: | Floor tiles |
Código: | PR-56-11 |
Descripción: | Carpets, Carpet Tiles, Underlays And Mats |
Uniclass 2015 Código: | Pr_20_29_88 |
Uniclass 2015 Descripción: | Tile and fabric fasteners |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 66 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Portland Cement Terrazzo Flooring |
Número OmniClass: | 23-15 17 13 13 |
Título OmniClass: | Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |