Número de Artículo: | ardex-a-46 |
---|---|
Fabricante: | ARDEX |
Familia del producto: | Subfloor Preparation |
Grupo del producto: | Patch |
Fecha de publicación: | 2019-06-21 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
ARDEX A46 es un mortero tixotrópico de fraguado y endurecimiento rápido, idóneo para reparaciones en interiores y en exteriores. El mortero fragua y endurece rápidamente obteniéndose una resistencia y dureza excepcional.
El mortero fragua en 20 min aprox. y es transitable después de 2-3 horas aprox. a 20°C. ARDEX A46 está listo para ser revestido a las 24 h aprox. a 20°C, con materiales no sensibles a la humedad, tales como baldosas cerámicas.
Relación de mezcla:
Aprox. 6-7 L por 25 kg de producto, equivalente a 1 parte de agua por 3 partes de polvo.
Densidad:
1,3 Kg/l.
Densidad del mortero en fresco:
1,8 Kg/l.
Rendimiento:
1,4 Kg/m2 mm
Tiempo abierto de trabajabilidad (20°C):
15-20 min.
Transitabilidad:
Después de 2-3 horas.
Revestible:
Después de 24 h.
Resistencia a la compresión:
Tras 1 día: 10,0 N/mm2
Tras 7 días: 15.0 N/mm2
Tras 28 días: 20.0 N/mm2
Resistencia a la flexotracción:
Tras 1 día: 2,0 N/mm2
Tras 7 días: 4,0 N/mm2
Tras 28 días: 6,0 N/mm2
Resistente a ciclos hielo-deshielo:
Sí.
Apto para suelos con calefacción radiante:
Sí.
Envase:
Sacos de 25 Kg.
Almacenaje:
Aprox. 1 año, en lugares secos y en su envase original cerrado.
URL del producto: | http://www.ardex.es/es/productos/morteros-de-reparacion/a46.html |
---|---|
Instalación URL: | https://ardex.co.uk/product/ardex-a-46/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | https://ardex.co.uk/product/ardex-a-46/ |
Descripción técnica: | http://www.ardex.es/es/pdf/productos/A46.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/ardex/product/ardex-a-46
Material principal: | |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Germany |
Fabricado en: | Germany |
Categoría BIMobject: | Flooring - Underlay |
---|---|
Clasificación IFC: | Floor |
Código: | L53611 |
Descripción: | Underlay |
Código: | PR-33-06 |
Descripción: | Bedding And Underlay Compounds |
Uniclass 2015 Código: | Pr_35_31_06 |
Uniclass 2015 Descripción: | Bedding and underlay compounds |
Código: | 33-06 |
Descripción: | Bedding And Underlay Compounds |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 06 16 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Underlayment |
Número OmniClass: | 23-15 17 11 13 11 13 |
Título OmniClass: | Portland Cement Floor Underlayments |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |