A828 LEMON Renovación de paredes interiores en capa gruesa

Número de Artículo: ARDEX-A-828-LEMON
Fabricante: ARDEX
Familia del producto: Wall Render
Grupo del producto: Wall Filler and Skimcoat
Fecha de publicación: 2019-11-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)

ARDEX A 828 LEMON es un yeso blanco brillante, de endurecimiento rápido, a base de yeso para el relleno, alisado y acabado de paredes y techos interiores.

Relación de mezcla:
15 litros de agua : 25 kg. Polvo
Representan 1 vol. agua : 1 3/4 vol. polvo

Densidad:
Aprox. 1.0 kg/litro

Densidad del mortero en fresco:
Aprox. 1,5 kg./Iitro

Rendimiento:
Aprox. 1.0 kg. Polvo/m2 y mm.

Trabajabilidad (20°C):
Aprox. 30 minutos

Pintado y encolado:
Cuando se haya secado

Resistencia a la compresión:
Tras 28 días 9 N/mm2

Resistencia a la flexotracción:
Tras 28 días 4 N/mm2

Valor pH:
Aprox. 8

Envase:
Sacos de 25 kg. y 5 kg.
Envasados en envases de 4 unidades.

Almacenaje:
Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.


Material principal: Gypsum
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Walls - Finishes
Clasificación IFC: Floor
Código: L5171
Descripción: Renders
Código: PR-33-64
Descripción: Plasters And Renders
Uniclass 2015 Código: Pr_35_31_64_12
Uniclass 2015 Descripción: Cementitious renders
Código: 25-45-95-75
Descripción: Site Batched And Mixed Cementitious Render Wall Damp-Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Número OmniClass: 23-15 15 27
Título OmniClass: Renders
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Spain
  • Sweden
Powered by BIMobject®