ADHESIVO 4X4 Adhesivo en capa fina para revestimientos cerámicos

Número de Artículo: ardex-adhesive-4x4
Fabricante: ARDEX
Familia del producto: Tile & Stone Installation System
Grupo del producto: Tile Adhesive
Fecha de publicación: 2019-11-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)

Polvo con cemento color gris o blanco, rellenos, resinas sintéticas y aditivos seleccionados. Al mezclarse con agua resulta un mortero suave que endurece por hidratación y secado. Es impermeable y reistente a la intemperie en pocos días. Se adhiere perfectamente sobre los soportes usuales en construcción, como por ejemplo el hormigón, maestras de cemento, maestras de anhidrita, enlucidos, yeso, albañileria y soportes similares, creando una firme adhesión entre los diferentes materiales de construcción.

Relación de mezcla:
Aprox. 8 l de agua : 25 kg de polvo (equivale a 1 vol. de agua: 2 1/2 vol. de polvo)

Densidad:  
1,3 kg/l

Densidad del mortero en fresco:
1,5 kg/l

Rendimiento:
En soportes lisos:
Aprox. 1,14 kg/m2/mm

Trabajabilidad (20°C):
Aprox. 5 horas.

Tiempo de colocación (20°C): (tiempo abierto)
Aprox. 30 minutos (medido con mortero fresco).

Tiempo de ajuste (20ºC):
Aprox. 15-20 minutos.

Transitabilidad (20ºC):
Tras 24 horas se puede rejuntar.

Rejuntado de paredes:
Al cabo de aprox. 8 horas.

Resistencia a la compresión:
Tras 28 días: 15 N/mm2

Resistencia a la flexotracción:
Tras 28 días: 5 N/mm2

Apto para suelos con calefacción radiante:
Sí.

Envases:
Sacos de 25 kg.

Almacenaje:
Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.


Material principal: Polymer-modified cementitious
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Flooring - Tiles
Clasificación IFC: Floor
nombre UNSPSC: Flooring
código UNSPSC: 301617
Uniclass 2015 Código: EF_30_20
Uniclass 2015 Descripción: Floors
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Número OmniClass: 23-13 23 15
Título OmniClass: Adhesives
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Este producto es apto en :
Europe
  • Spain

ARDEX

RIBA approved CPD training

RIBA approved CPD training

Click these links for more information from AEC Daily

Nombre Valor
CPD Academy https://ardex.co.uk/services/specification-support/cpd-academy/
Powered by BIMobject®