ADICEM FLOW Mortero autonivelante para grandes superficies

Número de Artículo: ARDEX-ADICEM-FLOW
Fabricante: ARDEX
Familia del producto: Subfloor Preparation
Grupo del producto: Self-Leveling Mortar
Fecha de publicación: 2019-11-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)

Nivelación y renovación de pavimentos de hormigón, de recrecidos de cemento y arena, anhidrita o revestimientos cerámicos o de piedra natural. Creación de superficies lisas para la colocación de piezas cerámicas, de piedra natural, suelos técnicos revestimientos ligeros,...en edificación residencial y comercial sometidas a tráfico ligero. 

Relación de mezcla:
5 ¾ - 6 litros de agua: 25 kg. de polvo que representan aprox. 1 vol. de agua: 3 1/2 vol. de polvo.

Densidad:
Aprox. 1,2 kg/l

Densidad del mortero en fresco:
Aprox. 1,9 kg/l

Rendimiento:
Aprox. 1,6 kg de polvo por m² y mm

Tiempo abierto (20°C):
Aprox. 30 min.

Transitabilidad (20°C):
Aprox. 3 horas

Revestible:
Después del vertido del mortero:
Hasta 10 mm: 36 horas.
Hasta 30 mm: 3 días.
Hasta 50 mm: 7 días.

Resistencia a la compresión:
Tras 28 días >30 N/mm²

Resistencia a la Flexotracción:
Tras 28 días > 7 N/mm²

Apto mobiliario con ruedas:
Si

Apto calefacción radiante:
Si

Envase:
Sacos de 25 kg.

Almacenaje:
Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.


Material principal: Mortar
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Flooring - Underlay
Clasificación IFC: Floor
Código: L53611
Descripción: Underlay
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 16 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Underlayment
Número OmniClass: 23-15 17 11 13 11 13
Título OmniClass: Portland Cement Floor Underlayments
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Este producto es apto en :
Europe
  • Spain
Powered by BIMobject®