DPM 1C Aplicación en una sola capa. Barrera de vapor-supresión de humedad residual

Número de Artículo: Ardex-dpm-1-c
Fabricante: ARDEX
Familia del producto: Moisture Control System
Grupo del producto: One Coat Epoxy System
Fecha de publicación: 2019-08-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)

ARDEX DPM 1C es una resina epoxy bicomponente, sin disolventes, de baja viscosidad, aplicable en una sola capa. Se suministra en envases de 10 Kg: componente A (resina) aprox. 7.8 Kg y componente B (endurecedor) aprox. 2.2 kg. Después de su endurecimiento, ARDEX DPM 1C crea una membrana de alta resistencia y excelente adherencia sobre soportes adecuados, incluso aquellos recrecidos y hormigones con humedad residual elevada.
ARDEX DPM 1C tiene excelente resistencia al agua, grasa, aceite, soluciones salinas, ácidos orgánicos y minerales diluidos y otras soluciones orgánicas. ARDEX DPM 1C es de color gris metálico.

Relación de mezcla:
Componente A : Componente B/3.45 : 1 (en peso).

Densidad a 20°C:
1.54 Kg/l

Tiempo de utilización (20°C):
20 min.

Aplicación segunda capa:
6 - 8 horas a 20°C (si se requiere).

Transitabilidad a 20°C:
6 - 8 horas.

Consumo:
Aprox. 600 g/m2

Envases:
10 kg (conjunto).

Almacenamiento:
12 meses en envases originales cerrados.


Material principal: Epoxy
Material secundario:
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Flooring - Coatings & Coverings
Clasificación IFC: Floor
nombre UNSPSC: Flooring
código UNSPSC: 301617
Código: SS-20-42
Descripción: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Código: EF_30_20
Uniclass 2015 Descripción: Floors
Código: 20-42
Descripción: Floor Covering And Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Número OmniClass: 23-15 17 11
Título OmniClass: Flooring Specialties and Accessories
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Este producto es apto en :
Europe
  • Ireland
  • Spain
  • United Kingdom
Powered by BIMobject®