Número de Artículo: | ARDEX-F-5 |
---|---|
Fabricante: | ARDEX |
Familia del producto: | Wall Render |
Grupo del producto: | Fiber Coated Patching Plaster for Facades |
Fecha de publicación: | 2019-11-07 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
Polvo blanco con aglomerantes hidráulicos especiales, polvos de resina y productos de relleno seleccionados, fibras Microtec y aditivos especiales.
Relación de mezcla:
Aprox. 12,5 litros de agua y 25 Kg de polvo, son equivalentes a aprox. 1 vol. de agua: 2 vol. de polvo.
Aprox. 2.5 L de agua para 5 Kg de polvo.
Aprox. 7.5 L de agua para 15 Kg de polvo.
Densidad del polvo:
Aprox. 1,0 Kg/l
Densidad del mortero en fresco:
Aprox. 1,4 Kg/l
Consumo:
Aprox. 0,9 Kg de polvo por m2 y mm
Revestimiento:
Hasta 10 mm de espesor: aprox. 1 día
Tiempo de utilización (20°C):
Aprox. 30 minutos
Pintado y encolado:
Cuando se haya secado
Resistencia a la compresión:
Después de 7 días: aprox. 7 N/mm2
Después de 28 días: aprox. 12 N/mm2
Resistencia a la flexotracción:
Después de 7 días: aprox. 3,0 N/mm2
Después de 28 días: aprox. 5,0 N/mm2
Valor pH:
Aprox. 11
Embalaje:
5 Kg - 15 Kg - 25 Kg
Almacenaje:
Puede ser almacenado durante aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original sellado.
URL del producto: | http://www.ardex.es/es/productos/renovacion-de-paredes/exterior/f5.html |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | http://www.ardex.es/es/pdf/productos/f5.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/ardex/product/ardex-f-5
Material principal: | Cementitious |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | France |
Fabricado en: | France |
Categoría BIMobject: | Walls - Finishes |
---|---|
Clasificación IFC: | Floor |
Código: | L5171 |
Descripción: | Renders |
Código: | PR-33-64 |
Descripción: | Plasters And Renders |
Uniclass 2015 Código: | Pr_35_31_64_12 |
Uniclass 2015 Descripción: | Cementitious renders |
Código: | 25-45-95-75 |
Descripción: | Site Batched And Mixed Cementitious Render Wall Damp-Roofing Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
Número OmniClass: | 23-15 15 27 |
Título OmniClass: | Renders |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |