ARDEX FIX Mortero multiusos para la preparación de todo tipo de soportes interiores

Número de Artículo: ARDEX-FIX
Fabricante: ARDEX
Familia del producto: Subfloor Preparation
Grupo del producto: Patch
Fecha de publicación: 2019-11-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)

ARDEX FIX- Mortero multiuso para la preparación de todo tipo de soportes interiores.

Relación de mezcla:
Aprox. 1/3 de agua por 1 kg. de polvo ó 1,65 litros de agua por 5 kg. de polvo.

Densidad:
1 vol. de agua:3 1/2 vol. de polvo Aprox. 0,86 kg./litro

Densidad del mortero en fresco:
Aprox. 1,4 kg./litro

Rendimiento:
Aprox. 1,15 kg. m2/mm (rendimiento altísimo) por m2 y mm.
Un saco de 5 kg. es suficiente para la igualación de 4,4 m2 con un espesor de 1 mm.

Tiempo de aplicación (20°C):
Aprox. 5 minutos

Tiempo de pisado (20°C):
Aprox. al cabo de 1/2 hora

Tiempo de colocación (20°C):
Aprox. 1/2 hora.

Dureza:
Aprox. 20 N/mm2 al cabo de 1 día
Aprox. 37 N/mm2 al cabo de 7 días
Aprox. 40 N/mm2 al cabo de 28 días

Sillas con ruedas:
Sí.

Calefacción radiante:
Sí.

Envases:
Sacos de 5 kg. en cajas de 4 unidades

Almacenaje:
Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.


Material principal: Mortar
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Flooring - Underlay
Clasificación IFC: Floor
Código: L53611
Descripción: Underlay
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 16 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Underlayment
Número OmniClass: 23-15 17 11 13 11 13
Título OmniClass: Portland Cement Floor Underlayments
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Este producto es apto en :
Europe
  • Austria
  • Czech Republic
  • France
  • Italy
  • Poland
  • Russia
  • Spain
Powered by BIMobject®