HUMISTOP Revestimiento para la impermeabilización de superficies de albañilería

Número de Artículo: ARDEX-HUMISTOP
Fabricante: ARDEX
Familia del producto: Waterproofing
Grupo del producto: Waterproof Coating for Masonry Surfaces
Fecha de publicación: 2019-11-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)

Revestimiento impermeabilizante para superfícies de mortero y hormigón

Aspecto:
Polvo de color gris o blanco.

Relación de mezcla:
Con consistencia para aplicar a rodillo: Aprox. 7 1/2 l. agua/25 kg. polvo. Con consistencia para aplicar con llana: Aprox. 5 l. agua/25 kg. polvo.

Densidad del mortero en fresco:
Con consistencia para aplicar a rodillo: Aprox. 1,9 kg./litro. Con consistencia para aplicar con llana: Aprox. 1,95 kg./litro.

Rendimiento:
Con consistencia para aplicar a rodillo: Aprox. 1,45 kg. de polvo por m2 y mm. Con consistencia para aplicar con llana: Aprox. 1,6 kg. de polvo por m2 y mm.

Resistencia a la compresión:
Aprox. 30 N/mm2

Resistencia a flexotracción:
Aprox. 7 N/mm2

Envase:
Sacos de 25 kg.

Almacenaje:
Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.


Material principal: Mortar
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Building Materials - Waterproofing & Membranes
Clasificación IFC: Wall
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 97 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Cementitious Coatings
Número OmniClass: 23-15 21 00
Título OmniClass: Surface Applied Coatings
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Este producto es apto en :
Europe
  • Poland
  • Spain
Powered by BIMobject®