Número de Artículo: | ARDEX-IFS-MIX |
---|---|
Fabricante: | ARDEX |
Familia del producto: | Subfloor Preparation |
Grupo del producto: | Thicker Layer High Build Self-Leveling Underlayment |
Fecha de publicación: | 2019-11-07 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
Polvo a base de cementos especiales y plastificantes con buena capacidad de dispersión y rellenos especiales.
Mezclado con agua se obtiene un mortero suave, autonivelante y bombeable, el cual es trabajable 1/2 hora y transitable en 2 horas.
El mortero seca y endurece por hidratación, sin retracción, evitando la aparición de fisuras.
Relación de mezcla:
Aprox. 4 l. de agua para 25 kg. de polvo, lo que corresponde aprox a 1 vol. de agua : 4 vol. de polvo
Densidad:
Aprox 1.5 Kg/l.
Densidad del mortero en fresco:
Aprox 2.1 Kg/l.
Consumo de material:
Aprox. 1.7 Kg. Polvo/m2/mm.
Tiempo abierto:
Aprox. 25 minutos (a 20°C)
Tiempo de trabajabilidad (+20°C):
Aprox. 1/2 hora
Sellado de protección con ARDEX-COAT:
Después del vertido del mortero
Hasta 10 mm: 1 día
Hasta 30 mm: 3 días
Resistencia a la compresión:
Después de 1 día: aprox 14.0 N/mm2
Después de 7 días: aprox 21.0 N/mm2
Después de 28 días: aprox 32.0 N/mm2
Resistencia a la flexotracción:
Después de 1 día: aprox 3.8 N/mm2
Después de 7 días: aprox 5.5N/mm2
Después de 28 días: aprox 8.8 N/mm2
Dureza Brinell:
Después de 1 día aprox. 63 N/mm2
Después de 7 días: aprox 68 N/mm2
Después de 28 días: aprox 95 N/mm2
Apto mobiliario con ruedas:
Sí
Envase:
Sacos de 25 kg. Netos
Almacenaje:
Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.
URL del producto: | http://www.ardex.es/es/productos/morteros-autonivelantes/ifs-mix.html |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | http://www.ardex.es/es/pdf/productos/IFS%20Mix.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/ardex/product/ardex-ifs-mix
Material principal: | Mortar |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Spain |
Fabricado en: | Spain |
Categoría BIMobject: | Flooring - Underlay |
---|---|
Clasificación IFC: | Floor |
nombre UNSPSC: | Carpet or rug underlays |
código UNSPSC: | 30161719 |
Código: | JM11 |
Descripción: | Mastic asphalt flooring/floor underlays |
Código: | PR-55-06-80 |
Descripción: | Smoothing And Levelling Underlay Compounds |
Uniclass 2015 Código: | Pr_35_31_06_80 |
Uniclass 2015 Descripción: | Smoothing and levelling underlay compounds |
Código: | 55-06-80 |
Descripción: | Smoothing And Levelling Underlay Compounds |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 06 16 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Underlayment |
Número OmniClass: | 23-15 17 11 13 11 13 |
Título OmniClass: | Portland Cement Floor Underlayments |
CSI UniFormat II Code: | B1010 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Construction |