IFS Mortero autonivelante para la creación de suelos continuos en zonas industriales

Número de Artículo: ARDEX-IFS
Fabricante: ARDEX
Familia del producto: Subfloor Preparation
Grupo del producto: Self-Leveling Underlayment
Fecha de publicación: 2019-11-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)

Para la creación de pavimentos continuos transitables después de 24 horas. Especial para naves industriales, naves industriales, aparcamientos, etc. Aplicable de 5 a 10 mm de espesor. Alta resistencia. Efecto ardurapid. Cumple con EN 13813: CT C30 F10 A22.

Relación de mezcla:
Aprox. 4 3/4 - 5 1/4 litros de agua para 25 kg. de polvo, lo que corresponde aprox. a 1 vol. de agua : 3 3/4 vol. de polvo

Densidad:
Aprox. 1,27 kg./l.

Densidad del mortero en fresco:
Aprox. 2,0 Kg/l

Consumo de material:
Aprox. 1,65 kg. polvo por m2 y mm

Tiempo de trabajabilidad (+20°C):
Aprox. 1/2 hora.

Sellado de protección con ARDEX-COAT:
Después del vertido del mortero
hasta 10 mm: 1 día
hasta 30 mm: 3 días
hasta 50 mm: 7 días

Resistencia a la compresión:
Después de 1 día aprox. 14 N/mm2
Después de 7 días aprox. 20 N/mm2
Después de 28 días aprox. 32 N/mm2

Resistencia a la flexotracción:  
Después de 1 día aprox. 3,8 N/mm2
Después de 7 días aprox. 5,8 N/mm2
Después de 28 días aprox. 9,0 N/mm2

Dureza Brinell:
Después de 1 día aprox. 60 N/mm2
Después de 7 días aprox. 65 N/mm2
Después de 28 días aprox. 90 N/mm2

Apto mobiliario con ruedas:  

Envase:
Sacos de 25 kg. Netos

Almacenaje:
Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.

Tiempo abierto:
Aprox. 25 minutos (a 20°C)


Material principal: Mortar
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Flooring - Underlay
Clasificación IFC: Floor
nombre UNSPSC: Carpet or rug underlays
código UNSPSC: 30161719
Código: JM11
Descripción: Mastic asphalt flooring/floor underlays
Código: PR-55-06-80
Descripción: Smoothing And Levelling Underlay Compounds
Uniclass 2015 Código: Pr_35_31_06_80
Uniclass 2015 Descripción: Smoothing and levelling underlay compounds
Código: 55-06-80
Descripción: Smoothing And Levelling Underlay Compounds
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 16 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Underlayment
Número OmniClass: 23-15 17 11 13 11 13
Título OmniClass: Portland Cement Floor Underlayments
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Este producto es apto en :
Europe
  • France
  • Spain
Powered by BIMobject®