Número de Artículo: | ARDEX-K-14 |
---|---|
Fabricante: | ARDEX |
Familia del producto: | Subfloor Preparation |
Grupo del producto: | Self-Leveling Underlayment |
Fecha de publicación: | 2019-11-07 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
Basado en cemento utilizando el efecto ARDURAPID®. Para capas entre 0 y 20 mm de espesor. Muy bajas emisiones volátiles. Compuesto autonivelante, nivelador y nivelador.
Para uso en interiores.
Apto para moler. Parámetros altos Adecuado para la entrega de la bomba. Sin tendencia a agrietarse
Listo para colocar revestimientos después de un procedimiento de trabajo.
Campo de aplicación:
Relleno y nivelación de soleras de cemento, asfalto fundido, soleras de anhidrita, pisos de concreto y otros sustratos para textiles, revestimientos elásticos, azulejos, tableros y parquet.
Relación de mezcla:
Aprox. 5 3/4 litros de agua:
25 kg. de polvo que representan aprox. 1 vol. de agua: 3 1/2 vol. de polvo.
Densidad:
Aprox. 1,2 kg./litro.
Densidad del mortero en fresco:
Aprox. 1,9 kg./litro.
Consumo:
aprox. 1,5 kg. polvo/m2/mm.
Tiempo abierto:
Aprox. 1/2 h. (a 20°C)
Transitabilidad:
Aprox. después de 3 h. (a 20°C)
Resistencia a compresión:
Tras 1 día aprox. 13 N/mm2
Tras 7 días días aprox. 22 N/mm2
Tras 28 días aprox. 27 N/mm2
Resistencia a la flexotracción:
Tras 1 día aprox. 3,5 N/mm2
Tras 7 días días aprox. 6 N/mm2
Tras 28 días aprox. 8 N/mm2
Dureza Brinell:
Tras 1 día aprox. 40 N/mm2
Tras 7 días días aprox. 45 N/mm2
Tras 28 días aprox. 50 N/mm2
Apto mobiliario con ruedas:
Sí
Apto calefacción radiante:
Sí
Envase:
Sacos de 25 Kg
Almacenaje:
Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.
EMICODE:
EC1
GISCODE:
ZP1
URL del producto: | http://www.ardex.es/es/productos/morteros-autonivelantes/k14.html |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | http://www.ardex.es/es/pdf/productos/K14.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/ardex/product/ardex-k-14
Material principal: | |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Poland |
Fabricado en: | Poland |
Categoría BIMobject: | Flooring - Underlay |
---|---|
Clasificación IFC: | Floor |
nombre UNSPSC: | Carpet or rug underlays |
código UNSPSC: | 30161719 |
Código: | JM11 |
Descripción: | Mastic asphalt flooring/floor underlays |
Código: | PR-55-06-80 |
Descripción: | Smoothing And Levelling Underlay Compounds |
Uniclass 2015 Código: | Pr_35_31_06_80 |
Uniclass 2015 Descripción: | Smoothing and levelling underlay compounds |
Código: | 55-06-80 |
Descripción: | Smoothing And Levelling Underlay Compounds |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 06 16 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Underlayment |
Número OmniClass: | 23-15 17 11 13 11 13 |
Título OmniClass: | Portland Cement Floor Underlayments |
CSI UniFormat II Code: | B1010 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Construction |