Número de Artículo: | ARDEX-PAVIDUR |
---|---|
Fabricante: | ARDEX |
Familia del producto: | Concrete Repair |
Grupo del producto: | Fast-Setting Repair Mortar |
Fecha de publicación: | 2019-11-07 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
Es un mortero especial a base de fosfatos alcalinos, áridos seleccionados y otros aditivos que al mezclarse con el agua reaccionan químicamente originando un mortero de excelentes propiedades que actúa como potente agente aglutinante y con altas resistencias iniciales.
Sin retracción, con gran capacidad de relleno y sin fisuras.
Su rápido fraguado y endurecimiento permite que la zona reparada esté lista para su uso al cabo de 30-60 minutos.
Resistente a la intemperie y a las atmósferas contaminantes, lo que implica una mayor durabilidad.
El grosor mínimo a aplicar es de 20 mm. sin imprimación y confinado.
Relación de mezcla:
Aprox. 2 1/4 l de agua : 25 kg de polvo.
Densidad del mortero en fresco:
Aprox. 2 kg/l
Consumo:
Aprox. 2 kg/m2/mm
Tiempo abierto de trabajabilidad (20°C):
Aprox. 10 minutos.
Tiempo de secado (20°C):
Aprox. 20 minutos.
Resistencia a la compresión (20°C):
Aprox. 40 N/mm2 al cabo de 1día.
Aprox. 51 N/mm2 al cabo de 7 días.
Aprox. 60 N/mm2 al cabo de 28 días.
Resistencia a la flexotracción (20°C):
Aprox. 6,6 N/mm2 al cabo de 1 día.
Aprox. 7,4 N/mm2 al cabo de 7 días.
Aprox. 7,8 N/mm2 al cabo de 28 días.
Envases
Sacos de 25 kg. aprox.
Almacenaje:
Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.
URL del producto: | http://www.ardex.es/es/productos/morteros-de-reparacion/pavidur.html |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | http://www.ardex.es/es/pdf/productos/PAVIDUR.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/ardex/product/ardex-pavidur
Material principal: | Mortar |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Spain |
Fabricado en: | Spain |
Categoría BIMobject: | Building Materials - Concrete |
---|---|
nombre UNSPSC: | Interior finishing materials |
código UNSPSC: | 3016 |
Código: | JM |
Descripción: | Surface finishes |
Código: | PR-15-80-18 |
Descripción: | Concrete Finishing Coats |
Código: | 15-80-18 |
Descripción: | Concrete Finishing Coats |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 03 35 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Concrete Finishing |
Número OmniClass: | 23-15 00 00 |
Título OmniClass: | Interior and Finish Products |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |