R70P Mortero de poliuretano de alta resistencia

Número de Artículo: ARDEX-R-70-P
Fabricante: ARDEX
Familia del producto: Tile & Stone Installation System
Grupo del producto: High Strength Polyurethane Mortar
Fecha de publicación: 2019-11-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)

Mortero autonivelante de poliuretano-cemento, para la realización de pavimentos, que combina extraordinarias propiedades contra el desgaste con una alta resistencia química y un acabado estético. Es apto para las áreas agresivas donde se requiere un acabado sin juntas y sea esencial la máxima limpieza. Fábricas y zonas de plantas de prodicción y de mucho tráfico representan algunos entornos que pueden beneficiarse del sistema de gran resistencia a productos químicos. Aunque el ARDEX R70P es antideslizante Clse 3 según el Código Técnico de la Edificación, puede usarse junto con ARDEX R15P y ARISIL para realizar pvimentos multicapa de poliuretano-cemento.

Tiempo de aplicación:  
Aprox. 15 minutos

Zona de tráfico ligero:
Aprox. 24 horas

Zona de tráfico denso:  
Aprox. 48 horas

Tratamiento químico completo:
7 días

Resistencia adhesiva:  
> 2,0 N/mm2

Resistencia a la compresión:
Aprox. 48 N/mm2

Resistencia a flexotracción:
Aprox. 20 N/mm2

Resistencia a la tracción:
Aprox. 7 N/mm2

Consumo:  
Aprox. 2-2,25 kg/m2/mm

Resistencia a la abrasión:
Clasificado “Rendimiento especial”, según BS 8204:
Parte 2: 2002(9)

Resistencia al impacto:
Clasificado “Resistencia de alto Impacto”, según BS 8204: Parte 1:1999

Resistencia al deslizamiento:
Clasificado Clase 3 según el Código Técnico de la Edificación, Sección SU1.


Material principal: Polyurethane
Material secundario: Mortar
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Flooring - Tiles
Clasificación IFC: Floor
nombre UNSPSC: Stone or tile flooring
código UNSPSC: 30161706
Código: SS-20-42-72
Descripción: Resilient And Textile Floor Covering Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_30_42_72
Uniclass 2015 Descripción: Resilient and textile floor covering systems
Código: 20-42-72
Descripción: Resilient And Textile Floor Covering Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 65 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Resilient Tile Flooring
Número OmniClass: 23-15 17 13 13
Título OmniClass: Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Este producto es apto en :
Asia
  • China
  • Singapore
  • Thailand
Europe
  • Czech Republic
  • Ireland
  • Spain
Middle East
  • Turkey
Oceania
  • New Zealand
Powered by BIMobject®